Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,34 grigio CEI-Norm 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PP 5x0,34 blu 5m
 
PVC-JB 5x0,34 grigio 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 4.2
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 3m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c.portacavo 2m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
6 ... 24 V/DC
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 12m
 
Querver. M-Bügel, Abgang beidseit. M32
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
3.0m PUR 16*0,5+3*1,0 UL/CSA
 
25m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 7,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 4 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi