Il prodotto può differire dall'immagine
MRB filtro 24VDC
6 ... 24 V/DC
Codice: | 61340 |
Peso: | 0.002 kg |
Paese di origine: | IT |
Disponibile immediatamente.
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 23 mm |
---|---|
Larghezza | 13 mm |
Profondità | 9 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879025874 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |