Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 4X0,34 schermato grigio, 4m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie en haut M20
 
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 10m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
 
Avec levier de verrouillage double
 
 
Connecteur M12 Y, 2 x M12 femelle droit, sans LED, M12 mâle droit, 3
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 25m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 11,5m
 
gris PUR 8 X 0,25 mm², 0,5 m
 
Produkt abgekündigt
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
Profinet, cat5, câble PUR 1X4x0,34
 
PUR 5x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
con LED
 
PUR, UL/CSA, 4x16AWG nero, 10,0m
 
 
PUR-OB 4x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 5x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 5,0m
 
10 pezzi
 
Cordon M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 8 pôles, câble
 
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 0,2m
 
125 VAC/DC / 2 A
 
PVC 4x0.25 gr UL/CSA 10m
 
PUR 8x0.25 rt schleppk. 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,25 grau 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
CUBE67 DO32 E Valve VTSA
 
Sans séparation de potentiels - Câble PUR 16x0,5+3x1,0 - 3m
 
PUR-JB 5x0,34 grau 8m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi