Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Xelity 8 + 2TX Unamanaged Switch IP67 8 x GE 2 x 2,5GE 5 polig  58950
Il prodotto può differire dall'immagine

Xelity 8 + 2TX Unamanaged Switch IP67 8 x GE 2 x 2,5GE 5 polig

Codice: 58950
Peso: 0.9 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Informazioni generali di prodotto
Manufacturer name Murrelektronik
Denominazione del prodotto del fabbricante Xelity 8+2TX IP67 8xGE 2x2,5GE 5P
URI fabbricante https://www.murrelektronik.com/
Prodotto URI https://shop.murrelektronik.com/58950
Dati elettrici | Alimentazione
Tipo di tensione di esercizio DC
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio US CC min 9 V
Tensione di esercizio US CC max 30 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC min 9 V
Tensione di esercizio UA CC max 30 V
Potenza assorbita max 7 W
Corrente assorbita max 700 mA
Dati elettrici | Ingresso
Corrente d'ingresso 100 mA
Corrente di ingresso min 75 mA
Corrente di ingresso max 125 mA
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato EtherNet/IP, PROFINET
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Topology type Linea, Stella
Auto-Crossover si
Auto-Negotiation si
Auto-Polarity si
Broadcast storm protection si
Duplex Full o half duplex
Green Ethernet no
Jumbo Frames 10 kB
Auto-Sensing si
Frame LLDP Bloccato
Tabella degli indirizzi MAX max (numero di indirizzi) 16000
MDI si
QoS unmanaged (IEEE 802.1p) Priorità rigida, 8 code
Frame RSTP Indirizzamento
Tipo di interruttore Unmanaged
Procedura di switching Store & Forward
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) Indirizzamento di tag
Tipo di trasmissione (porta 1) 2.5 GBASE-T, 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X)
Tipo di trasmissione (porta 10) 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T
Tipo di trasmissione (porta 2) 2.5 GBASE-T, 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X)
Tipo di trasmissione (porta 3) 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T
Tipo di trasmissione (porta 4) 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T
Tipo di trasmissione (porta 5) 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T
Tipo di trasmissione (porta 6) 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T
Tipo di trasmissione (porta 7) 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T
Tipo di trasmissione (porta 8) 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T
Tipo di trasmissione (porta 9) 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T
Comunicazione industriale | Profinet
Classe di conformità PROFINET A
Diagnosi
Indicatore LED Potenza, Connessione Ethernet/traffico dati
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Installazione | Collegamento
Number ports 10
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 3000 m
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Classe di protezione (EN IEC 61140) III
Protezione da sovraccarico alimentazione apparecchiatura si
Protezione contro l'inversione di polarità si
Grado di inquinamento 3
Circuito di protezione ingresso Varistor, Diodo soppressore
Protetto da cortocircuito si
Galvanic separation (operating voltage) no
Galvanic separation input/input no
Galvanic separation input/output no
Galvanic separation output/output no
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) I
Protezione sovratensione si
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Caduta libera max (EN 61131-2) 0,3 m
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) 30 g, 11 ms 6 x (asse X, Y, Z)
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) 3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (6 ... 150 Hz)
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento silver
Materiale custodia Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto 900 g
Tipo di fissaggio Avvitato
posizione di montaggio A scelta
Altezza 225 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 37,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 45 °C
Derating da 45 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Temperatura di trasporto min -40 °C
Temperatura di trasporto max 85 °C
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione
Dati tecnici | Affidabilità
MTTF 100 a, SN 29500
Condizione aggiuntiva MTTF, MTBF 40 °C
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
RoHS 2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1
China RoHS GB/T 26572 EPUP-25
WEEE 2012/19/EU | Category 6
CE 2014/30/EU, 2011/65/EU
UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Certificazioni
UL UL 61010-1 E201820, UL 61010-2-201 E201820
ULc CSA C22.2 No. 61010-1-12 E201820, CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820
si

Connection types
Tipo di collegamento 1 XD1
Tipo di collegamento 2 XD2
Tipo di collegamento 3 XF1-XF10
Tipo di collegamento 1
Lunghezza cavo max 100 m
Family construction form M12
Gender male
Impedance connection cable 100 Ω
Categoria del cavo min Cat5
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti verde
Codifica X
N. di poli 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DB -
PIN 5 DD +
PIN 6 DD -
PIN 7 DC -
PIN 8 DC +

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170106
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
ETIM-6.0 EC000734
ETIM-7.0 EC000734
GTIN 4065909086933
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 58950_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 58950_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 58950_pd_x_11.zip (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 58940_ina_x_10.zip (10)
  • File di progettazione: DXF 58950_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 58950_p8_2_11.zip (11)
  • File di progettazione: STP 58950_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58950_03-05-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58950_03-05-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 58950_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Materiale per messa a terra ----
---- Linea dati ----
---- Cavo di potenza ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio