MOSA M12 mas. 0° X-code perf. d'isolante
GBit cavo Ethernet
Codice: | 7000-21101-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.09 kg |
Paese di origine: | TW |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ethernet CAT6A
Maschio diritto
M12, 8 poli
X-code
schermato
Morsetti a perforazione
Campo di serraggio (Ø cavo): 5.5...9 mm
Maschio diritto
M12, 8 poli
X-code
schermato
Morsetti a perforazione
Campo di serraggio (Ø cavo): 5.5...9 mm
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Codifica | X |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 0,5 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 10000 MBit/s |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,34 mm² |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 5,5 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 9 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879503990 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----
---- Tranciacavo ----
---- Trancia filo ----
---- Spelacavo ----
---- Taglierina per cavo ----