MOSA M12 mas. 0° X-code (IDC)
8 poli, AWG26-22, 6,5-9 mm, CAT6A
Codice: | 7000-21111-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.1 kg |
Paese di origine: | PL |
non disponibile
Descrizione
Ethernet CAT6A
M12, 8 poli
Maschio diritto
X-code
schermato
Morsetti a perforazione
M12, 8 poli
Maschio diritto
X-code
schermato
Morsetti a perforazione
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Codifica | X |
N. di poli | 8 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT6A |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 10000 MBit/s |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,34 mm² |
Numero AWG min | 26 |
Numero AWG max | 22 |
Installazione | Collegamento
Connessione | Connettori IDC |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
Apertura della chiave | SW17 |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | si |
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
Campo di serraggio min | 6,5 mm |
Campo di serraggio max | 9 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909014141 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Taglierina per cavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Trancia filo ----
---- Spelacavo ----
---- Tranciacavo ----