Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MOSA M12 St. 0° X codiert Schneidkl.  7000-21111-0000000
Photo non contractuelle

MOSA M12 St. 0° X codiert Schneidkl.

GBit Ethernet

No.d'art.: 7000-21111-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.1 kg
Pays d'origine:  PL
non disponible

Description

Ethernet CAT6A
M12, 8 pôles
Mâle droit
Codage X
blindé
Bornes guillotines
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Family construction form M12
Codage X
Nombre de pôles 8
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 50 V
Tension de service CC 60 V
Courant de service max. par contact 2 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT6A
Taux de transmission max. 10000 MBit/s
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 0,34 mm²
Numéro AWG min. 26
Numéro AWG max. 22
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes autodénudantes (IDC)
Couple de serrage 0,6 Nm
Set de fixation M12 x 1
Ouverture de clé SW17
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé oui
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
Plage de serrage min. 6,5 mm
Plage de serrage max. 9 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4065909014141
Numéro du tarif douanier 85366990
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
---- Coupe-câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Pince coupante ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----
* HT, plus frais d’envoi