Connecteur MOSA M12 mâle droit à raccordement rapide
8 pôles, 0,14-0,34mm², câble 5,5-9mm, codage X, Ethernet Gigabit
No.d'art.: | 7000-21101-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.09 kg |
Pays d'origine: | TW |
Livrable de suite.
Description
Ethernet CAT6A
Mâle droit
M12, 8 pôles
Codage X
blindé
Bornes guillotines
Plage de serrage (Ø câble) : 5.5...9 mm
Mâle droit
M12, 8 pôles
Codage X
blindé
Bornes guillotines
Plage de serrage (Ø câble) : 5.5...9 mm
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Codage | X |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 50 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Courant de service max. par contact | 0,5 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 10000 MBit/s |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,34 mm² |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 5,5 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 9 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879503990 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Coupe-câbles ----