Xelity 8 + 2TX Unamanaged Switch IP67 8 x GE 2 x 2,5GE 5 polig
No.d'art.: | 58950 |
Poids: | 0.9 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Données techniques
Informations générales relatives au produit
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Désignation du produit par le fabricant | Xelity 8+2TX IP67 8xGE 2x2,5GE 5P |
URI fabricant | https://www.murrelektronik.com/ |
Produit URI | https://shop.murrelektronik.com/58950 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Type de tension de service | DC |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Tension de service US CC min. | 9 V |
Tension de service US CC max. | 30 V |
Tension de service UA CC | 24 V |
Tension de service UA CC min. | 9 V |
Tension de service UA CC max. | 30 V |
Puissance absorbée max. | 7 W |
Consommation électrique max. | 700 mA |
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant d’entrée | 100 mA |
---|---|
Courant d'entrée min. | 75 mA |
Courant d'entrée max. | 125 mA |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | EtherNet/IP, PROFINET |
---|
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Topology type | Linéaire, Étoile |
---|---|
Auto-crossover | oui |
Auto-négociation | oui |
Polarité automatique | oui |
Protection contre les tempêtes de diffusion | oui |
Duplex | Duplex intégral ou semi-duplex |
Green Ethernet | non |
Jumbo Frames | 10 kB |
Auto-Sensing | oui |
Trames LLDP | Bloqué |
Table d'adresses MAC max (nombre d'adresses) | 16000 |
MDI | oui |
QoS non administrable (IEEE 802.1p) | Priorité stricte, 8 fils d'attente |
Trames RSTP | Transmission |
Type de commutateur | non-administrable |
Processus de commutation | Store & Forward |
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) | Transfert de balises |
Mode de transmission (port 1) | 2.5 GBASE-T, 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X) |
Mode de transmission (port 10) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 2) | 2.5 GBASE-T, 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X) |
Mode de transmission (port 3) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 4) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 5) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 6) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 7) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 8) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 9) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Communication industrielle | Profinet
Classe de conformité PROFINET | A |
---|
Diagnostics
Indicateur à LED | Puissance, Connexion Ethernet/trafic de données |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Number ports | 10 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 3000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Classe de protection (EN IEC 61140) | III |
Protection contre les surcharges alimentation des appareils | oui |
Protection contre les inversions de polarité | oui |
Degré de pollution | 3 |
Circuit de protection d'entrée | Varistor, Antiparasite |
Protection anti courts-circuits | oui |
Galvanic separation (operating voltage) | non |
Galvanic separation input/input | non |
Galvanic separation input/output | non |
Galvanic separation output/output | non |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | I |
Protection contre les surtensions | oui |
Protection des appareils | Mécanique
Chute libre (EN 61131-2) | 0,3 m |
---|---|
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) | 30 g, 11 ms 6 x (axes X, Y, Z) |
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) | 3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (6 ... 150 Hz) |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | silver |
---|---|
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Poids net | 900 g |
---|---|
Mode de fixation | Vissé |
position de montage | Arbitraire |
Hauteur | 225 mm |
Largeur | 63 mm |
Profondeur | 37,4 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 45 °C |
Derating à partir de | 45 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Température de transport min. | -40 °C |
Température de transport max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Caractéristiques techniques | Fiabilité
MTTF | 100 a, SN 29500 |
---|---|
Condition supplémentaire MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS | GB/T 26572 EPUP-25 |
WEEE | 2012/19/EU | Category 6 |
CE | 2014/30/EU, 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Homologation
UL | UL 61010-1 E201820, UL 61010-2-201 E201820 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 E201820, CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820 |
oui |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | XD1 |
---|---|
Type de connexion 2 | XD2 |
Type de connexion 3 | XF1-XF10 |
Type de connexion 1
Longueur de câble max. | 100 m |
---|---|
Family construction form | M12 |
Gender | male |
Impedance connection cable | 100 Ω |
Catégorie de câble min. | Cat5 |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Codage | X |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170106 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
ETIM-6.0 | EC000734 |
ETIM-7.0 | EC000734 |
GTIN | 4065909086933 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Ligne de données ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Bouchon à vis ----