Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
011 PVC 4x0.25 ye UL/CSA 6.0m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio 15m
 
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 5,83m
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 1m
 
230V LED+VDR M16x1,5
Cet article ne peut être commandé.
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
PUR 4x1.5 or UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR 3x0,25 grigio, 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG24+22 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
Fils PPE 4x1,5mm² - 0,2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 25m
 
TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, giallo, 1m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 7,1m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 500m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 10m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 schwarz 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi