Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 10m
 
TPE 8x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,3m
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 2m
 
Pour boitier mobile M1850 et M1851-080602, PE
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble PUR-JZ 3x0,75 gris UL/CSA - 110mm entre connecteurs
 
cavetti polipropilene 4x0,34 0,5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 10m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten