Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR, UL/CSA, 3x16AWG nero, 1,5m
 
PUR AWG20+26 schermato verde UL/CSA+robot+c. portacavo 7m
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m
 
PVC-OB 5x0,34 schwarz 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, 4 pôles - sans PE -
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 13m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 0,6m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2,6m
 
P:2000VA IN:3x400VAC OUT:3x400VAC
 
Querver. M-Bügel, Abgang seit. M25
 
câble PUR 5x1.5, gris, 5 m
 
TPE 4xAWG18/41 ge UL,CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten