Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 4X0,34 grigio, 50m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0.25 nero UL/CSA 15.0
Artikel ist nicht bestellbar
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 7.5
 
Câble PUR 5x0.34 orange UL/CSA - 3m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x1,5 grigio 0,5m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 0,6m
 
PVC 5x0.34 ge UL/CSA 12m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 7,5m
 
PVC 6x1,5 UL/CSA 0,15m
 
TPE-S-OB 4X0,34 grigio, 0,3m
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
PUR-OB 4x0,25 grau schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 1m
 
Litzen PUR 4x1.5 0.2m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 35m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten