Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 0.6 m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
pontée, avec 1 LED jaune et diode zener, mâle M12 droit, 3 pôles
 
PUR 3x0,25 nero 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,6m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 20m
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 20m
 
8 pôles, section 0,25mm², longueur 7,5 mètres
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 4,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Rallonge M12-MSUD, Forme A - 18mm, PE pontée, Led jaune,
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola per torsione UL/CSA 3m
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 16.0m
 
PVC 5x0.34 sw 1m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten