Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
791 PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.45
 
PUR 4x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 2m
 
15m PUR 10x0,34+2x0,75 uscita norm.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 0,6m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Led verte alim pin 1 -
 
 
Alimentation monophasée, Découpage primaire, 100/240 V AC, 24 V DC
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR AWG24+22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 35m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 25m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 15m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten