Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
LED-230VAC IP65
 
PUR-OB 3x0,34 nero 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 40m
Cet article ne peut être commandé.
 
8 canali multifunzione
 
IN: 110/220 VAC OUT: 5 V/0,25ADC
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR, 8x 0,25mm², noir, 25m
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/CSA 10m
 
fili PVC 6x1,5 0,25m
 
sans LED
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3m
 
010 PVC 3x0,25 giallo UL/CSA 6.0
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 5,5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 4 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde 15.0 m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi