Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
segnalatore LED OPAC / verde  71289
Il prodotto può differire dall'immagine

segnalatore LED OPAC / verde

LED-230VAC IP65

Codice: 71289
Peso: 0.006 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

(verde)
230 V AC
Moduli adatti per spessore 1.5...5.0 mm.

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 230 V
Tensione di esercizio CA min 207 V
Tensione di esercizio CA max 253 V
Corrente assorbita min 8 mA
Corrente assorbita max 12 mA
Installazione | Collegamento
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati tecnici | Dati meccanici
Diametro LED 5 mm
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Diametro foro della piastra frontale 9 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879041256
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85318070

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio