Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
versione piatta
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, M12 Y droit
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 7m
 
 
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
composants, câble PVC-JZ 4x0.75mm², noir, 10 mètres
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 3m
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 0.8m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
fissaggio a vite
 
1000V, 40A
 
max. 40A, 500mm
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot, c. portacavo 2m
 
 
 
 
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 15m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten