Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+robot+c. portacavo 3m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 5m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio c. portacavo 5m
 
PUR-JB 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 3m
 
TPE-S 5x0.34 gesch. bl robot+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,25 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
KDT/ZE 14
 
PUR-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 10m
 
PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 6,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten