Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 12.0m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme B/11
 
PUR-JB 5x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 5x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 4m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 10m
Artikel ist nicht bestellbar
 
10.0m PUR 16*0,5+3*1,0
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir UL, CSA 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero 12m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 1m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,15m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 2.0m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme A - 18mm, PE pontée, Led jaune,
 
PUR-OB 4x2x0,25 schermato grigio 5m
 
PUR-OB 3x0,34 schermato grigio 1,5m
 
LED 24 V AC/DC
 
PUR 3x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x0,5 grigio, UL/CSA, c. portacavo 13m
 
diodes Zener, M12 mâle droit, 3 pôles (3-4-5), Câble PUR UL/CSA Noir
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 15m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr 7,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten