Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
P:1000VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 1m
 
614 PVC 4x0,34 nero UL/CSA 10.3
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 8m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 50m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
5.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten