Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Cordon DeviceNet surmoulé M12 codé A, femelle-male coudés, adapté
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 3m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/5ADC
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 4,5m
 
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt vio. torsion UL, CSA 5,0m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 5,5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 1.6m
 
Câble PUR-OB 3x0,34 noir 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 12.0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi