Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 12m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
 
Câble PUR 8x0.5+3x1.0, noir, résistant aux UV, UL/CSA - 10m
 
16 uscite digitali per Metal Work HDM
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau 2,5m
 
PUR-JBZ 5x2.5, gris, 0.5m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 20m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 0,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3m
 
32 uscite digitali per Norgren VM10
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 0,3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 60m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0,34 geschirmt grau UL,CSA+schleppk. 1m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 1.2 m
 
PVC 3x0,25 nero 3,5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 10m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten