Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 4x0,34mm² blindé, gris, UL/CSA, 3m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
10.0m PUR 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
Cet article ne peut être commandé.
 
16 ingressi e 16 uscite, pig-tail
 
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
PUR schermato UL/CSA 3m
 
Sans séparation de potentiels
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 2,2m
 
8 multifunktionale Kanäle
 
PUR AWG20/26 gesch. gn UL/CSA+robot/schleppk. 0,3m
 
PVC 5x0.34 sw 30.0m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
 
* HT, plus frais d’envoi