Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 20m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 2m
 
PVC-JZ 5x0,75 grau 8m
 
30m PUR, 16x0.5+3x1.0, sw, UV-best., halogenfr., UL/CSA
 
Puffermodul für DO (5-2)
 
PVC-OB 3x0,34 schermato grigio 1,5m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 geschirmt sw UL/CSA 4m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB3x0,34 nero 0,6m
 
PUR-OB 8x0,25 schermato grigio 5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 0,6m
 
PUR 3x0,25 gr UL,CSA 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 4.5m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 1,5m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 11m
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
 
PUR 4x0,5 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c.portacavo 3m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL/CSA - 40m
 
PP-Litze 12x0,14 1m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 3.1 m
 
4 ingressi analogici
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,7m
Cet article ne peut être commandé.
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir 1.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 7m
 
PP-Litze 12x0,14 1m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 8,5m
 
PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 40m
 
 
* HT, plus frais d’envoi