Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
CUBE67 modulo I/O compatto  5673050
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo I/O compatto

4 ingressi analogici

Codice: 5673050
Peso: 0.16 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo compatto
AI4 - (C) 4× M12 (I)
Corrente
Parti metalliche: acciaio inox
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Collega il prodotto

Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Corrente assorbita max 50 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Ingresso
Carico max 300 Ω
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Differential input si
Corrente di ingresso modo 2 min 4 mA
Corrente di ingresso modo 2 max 20 mA
Corrente di ingresso min 0 mA
Corrente di ingresso max 20 mA
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Tempo di conversione ingresso analogico per ciascun canale 2 ms
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 126 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 0-3
Tipo di collegamento 2 Bus In
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 AI +
PIN 3 0 V
PIN 4 AI -
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879044806
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 5673050_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 5673050_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56611_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 5673050_p8_2_21.zip (21)
  • File di progettazione: STP 56611_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 5673050_1114-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 5673050_1114-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 5673050_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio