Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 3x0,25 nero 3m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 200m
 
Avec levier de verrouillage simple, sortie sur 2 côtés M32
 
PVC-OB3x0,25 nero 10m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag 1.0
 
PUR-OB 2x0,5 grey 4,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 6.5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x2x0.25 geschirmt vt 5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten