Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
4000-68122-0000000 (Cadre double noir)
 
125 VAC/DC / 2 A
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 20m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola per torsione UL/CSA 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 1,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, Femelle M12 codé A droit, adapté
 
Verrouillage par vis, sortie sur 1 côté M40
 
5 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm
 
Connecteur M12 avec sortie fils, femelle droit, câble PUR
 
 
* HT, plus frais d’envoi