Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 1.8
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA 7.5
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 0,5m
 
Spezifikation: 6FX8002-2DC34-1AC3
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 7,5m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,7m
Artikel ist nicht bestellbar
 
câble PVC-OB 4x0,34 blindé gris 5m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio 30m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-OB4x0,34 nero 1,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 2,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 8x0.25 nero UL/CSA 60.0m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 3m
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé chaine porte câble vert UL/CSA - 0,2m
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB4x0,25 nero 0,6m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 4x2x0.25 geschirmt gr 0,6m
 
PVC 8x0.25 gr 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten