Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Répartiteur MVP12 avec commun différent SANS LED, sans capot, 4 voies
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau UL,CSA+schleppk. 100m
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 10m
 
Spezifikation: 6FX8002-2DC20-1AG5
 
Litzen PUR 5x1.5 0,5m
 
Câble blindé PUR vert 2x2xAWG22, UL/CSA
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 0,6m
 
PUR 8x0.25 rt UL/CSA+schleppk. 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten