Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 11m
 
PUR-OB schermato viola UL 4,5m
 
Spécification 6FX8002-2DC20-1AD0
 
PUR 5x0,75 nero UL/CSA+c.portacavo 7,5m
 
PUR 4x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
Prise Italie pour MSDD, sans LED, 250VAC, 10-16A
 
6-pol., max. 2,5mm², 7 - 14mm
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,6m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 3m
 
10.0m PUR/PVC 8*0,34+3*0,75
 
PUR-OB 3x0,25 black UL,CSA+drag chain 10m
 
PVC 4X0,34 grigio, UL/CSA 40m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,65m
 
Alimentation monophasée découpage au primaire, 100/240 VAC, 24 VDC
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,7m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 5,0m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 mâle droit, sans LED, 3 pôles, Câble
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 20m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 12m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 25.0m
 
PUR 5X0,75 grigio, 20m
 
PUR 8x0.25 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA+robot 20.0
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1,5m
 
Alimentation monophasée, régulée, 110/220 V AC, 5 V DC, 0,25 A
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 8m
 
 
* HT, plus frais d’envoi