Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
KDT/ZE 21
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 0,6m
 
noir, 4 (1-2-3-4), PUR-OB UL/CSA Noir 4x0,34mm², 6,0m, PE pontée
 
Module-optocoupleur, 3,5...5,5 V DC, transistor, 3,5...5,5 V DC
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 10m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr 55m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 0.6 m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
(1-2-3-4), Câble PUR UL/CSA Noir 4x0,34 mm², 4 m
 
2 pièces
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 1,5m
 
4 poli 0,25…0,5mm²
 
Sans LED, PP 8x0,25mm², 0,2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi