Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 30m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme C - 8mm, Led jaune, Antiparasitage par diodes
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Module d'interface passif, bloc à bornes de potentiel, 4 X 22, 250 V
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 2,2m
 
PVC 3x0,34 giallo UL/CSA 2,5m
 
15m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA senza LED
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 6m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 61.0m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 10m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme C - 8mm, Led jaune, Antiparasitage par diodes
 
PUR-OB 4x0,5 + 2x0,5 schermato giallo 3m
 
Raccordement M12 8 Pôles (2 NC + 1 LED)
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 0,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten