Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 3m
 
32 uscite digitali per BOSCH HF02/03-LG
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
senza elettronica 60 V AC/DC
 
Rallonge MSUD - MSUD avec M12 mâle 4p horizontal, Forme A - 18mm, Noir
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,5m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 5m
 
FEP-JB 5x0,38 nero 10m
 
3.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 23m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 25m
 
PVC 3x0.75 sw 5m
 
antiparasitage (zener), câble PUR/PVC noir 4x0,75mm², 3m (20cm
 
PUR 4x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 1x2x0,64 geschirmt vt UL,CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm PG9, LED jaune, avec antiparasitage
 
4 digitale Eingänge
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 6x1,5 UL/CSA 0,15m
 
3m fili singoli 8*0,34+3*0,75, uscita connettore sul retro
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
Artikel ist nicht bestellbar
 
Rallonge M12-MSUD, Forme A - 18mm, PE pontée, Led jaune,
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 230 V
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 2m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 2m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,25m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten