Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
Câble PUR-OB 3x0,25 jaune 0.3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 10m
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 4,5m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 7m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+robot+c. portacavo 3m
 
1,2,3,PE
 
15.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
Cet article ne peut être commandé.
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
I:6A U:250 VAC/300 VDC aufschnappbar
 
CUBE67 DO12 E Valve CPV-SC 15 poli Sub-D
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 35.0m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 7,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 19m
 
3.0m PUR 16*0,5+3*1,0 UL/CSA
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 1,3m
 
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA 0,6m
 
PUR 8x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
TPE 4x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 18m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 geschirmt sw UL/CSA 15m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
5.0m PUR 6*0,34+2*0,75
 
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 10m
 
Litzen PVC 4x2,5 0,25m
 
PUR 2x0.5 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PVC 3x0,25 grigio, 8m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé rouge UL,CSA - 10m
 
Avec LED + VDR, 110VAC/DC, M16x1,5, câble 6-8mm
 
 
* HT, plus frais d’envoi