Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
CUBE67 DO16E c. elv. SMC VFS SUB-D (0,5m)  5665120
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 DO16E c. elv. SMC VFS SUB-D (0,5m)

Codice: 5665120
Peso: 0.256 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Connettore multipolare (0.5 A)
SMC - SUB-D25
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 50 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Diagnosi
Allarme attuatore per canale tramite BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 150 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 Bus Out
Tipo di collegamento 3 Data
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form D-Sub
Gender female
N. di poli 25
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 6
PIN 7 Out 7
PIN 8 Out 8
PIN 9 Out 9
PIN 10 Out 10
PIN 11 Out 11
PIN 12 Out 12
PIN 14 Out 13
PIN 15 Out 14
PIN 16 Out 15
PIN 17 Out 16
PIN 21 0 V Sens
PIN 22 0 V
PIN 23 0 V
PIN 24 0 V
PIN 25 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879459303
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 5665120_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 5665120_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 5665120_ina_6_11.pdf (11)
  • File di progettazione: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 5665120_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 5665120_1073-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 5665120_1073-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 5665120_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)
* più IVA, più costi d'invio