Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
Câble PUR 1x4xAWG22 blindé vert UL/CSA+robot - 500m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 schermato nero UL/CSA 10m
 
PUR 5x0.34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 40m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
230V LED+VDR PG9
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten