Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
 
PVC 3x0,75 giallo 0,15m
 
24V DC - 20 mA - M3 - IP65
 
PUR 3x2x0.25 geschirmt vt 35m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 11m
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gr schleppk. 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA 12,5m
 
PVC-OB 3x0,34 nero UL/CSA 10m
 
PUR 3x0,34 schermato grigio 0,9m
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 0,15m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 6x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
Accessoires pour alimentations, fusible plat, 5 A
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 3m
 
LxL1 = 147,5x59,5mm, H=25mm, H=8,2mm
 
230V LED+VDR PG9
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten