Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 6m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag 6.5m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 6.2
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau 21m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 0,6m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 16m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+c. portacavo 0.4m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 1,0m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,1m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 UL, CSA UL, CSA 1,9m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 3.0m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PVC, 5x034mm², gris, UL/CSA, 15m
 
En aluminium anodisé
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA 2,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
 
Puissance : 800VA
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 6.0 m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 0,3m
 
PUR 5x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR AWG24+22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 8m
 
D-cod M12, Buchse, geschirmt
 
400 V, 16 A
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gris Chaîne + Robot. 1,5m
 
Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,5m
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 10m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 6 A
 
500 V, 16 A
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten