Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1m
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 1,5m
 
659 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 75.0
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 20.0m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 2m
 
PVC 8x0,25 grigio 10m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 35m
 
Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 400
 
DO24, SMC VQC, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grau CEI-Norm 7m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten