Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 3x0.75 grigio 0,3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 100m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Widerstand zw.Pin 1-3
 
cavetti PVC 5X0,34 1m
 
 
034 PUR 4x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 5.0
 
P: 160VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 10m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 3m
 
Câble PUR/PVC Noir 3x0,25 mm², 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12m
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
Artikel ist nicht bestellbar
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 2m
 
Litzen 4x0,75 1m
 
Multifonction paramétrable par switch, sortie relais, front descendant
 
Blindstopfen M12, VE=4
 
32 uscite digitali per BOSCH HF03
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 8m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4X0,34 grigio, 12m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,8m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten