Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
100 pezzi
 
PUR 5X0,75 schermato grigio
 
Connecteur M12 femelle droit blindé avec sortie fils, sans LED, 5 pôles
 
PP-Litze 12x0,14 0,5m
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 4.5
 
Rallonge M8-M8, M8 mâle coudé, Sans Led, M8 femelle droit, 3 pôles
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 500m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,4m
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 10,0m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 2,1m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 3x0,25 nero 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 7,5m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 4,2m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 noir UL/CSA - 7m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0.75m
 
5 pôles avec 3xLED (PNP), câble PUR/PVC noir 5x0.34 mm², 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 12x0,14 schermato nero 25m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten