Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir 0.5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 15m
 
051 PUR 4x0.25 ye UL/CSA+robot 3.6
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 5m
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 3m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 11m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 25m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,7m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio 25m
 
LxL1 = 147,5x59,5mm, H=25mm, H=8,2mm
 
PUR 4x2.5 bk 2.0m / PUR 4x2.5 bk 0.3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-OB 4X0,34 schermato nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 7m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten