Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 4m
 
4x0.25 mm² 7,5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,34 grey UL, CSA 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
4 pôles - max. 1,5mm²
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Querver. M-Bügel, Abgang oben M32
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 5m
 
3x0,25mm², 1m
 
PUR 4x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 3X0,34 grigio, 6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 8.2m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA 2,5m
 
PP 3x0,34 blu 5m
 
VE=100
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 40m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten