Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 1.0m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 4m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, avec 2 LED, femelle M8
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 35m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
cavetti PP 4x0,34 1,5m
 
cavetti polipropilene 4x0,25 0,2m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
cavetti PP 5x0.34 2m
 
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 coudé
 
PVC-OB 3x0.25 nero UL/CSA 1,6 m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 25m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 1,5m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+c. portacavo 10.0m
 
TPE 8xAWG22 gr UL 1m
 
2x M8 fem. 0° 3 poli
 
PVC 5x0.34 sw 20m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten