Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 2,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 6x2,5 sw 5m / PUR 6x2,5 sw 1m
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4x0,25 nero 3,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 4m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 50m
 
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 7,5m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1,9m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR (4x(2x0.25))C geschirmt gr 2,5m
 
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 35m
 
PVC 3X0,75 giallo, 2,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 0.3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 50m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag 0.3m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 60.0 m
 
 
RADOX EM 104 3x0,5 geschirmt sw 15m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 2,5m
 
0,2m
 
631 PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag 5.5
 
MSBL1-T 234 5,0m
 
Litzen 12x0.14 0,2m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 13m
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi