Terminaison de bus DESINA
No.d'art.: | 7000-33021-0000000 |
Poids: | 0.029 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
DESINA® cuivre
pour ECOFast®, DESINA®
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
pour ECOFast®, DESINA®
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. | 12 MBit/s |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Degré de pollution | 2 |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PC GF |
---|---|
Matériau verrouillage | PA |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19070403 |
ECLASS-7.0 | 19070403 |
ECLASS-8.0 | 19070403 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879186766 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----