DESINA connettore di terminazione
sostituisce cod. 67585
Codice: | 7000-33021-0000000 |
Peso: | 0.029 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
DESINA® rame
per ECOFast®, DESINA®
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
per ECOFast®, DESINA®
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 12 MBit/s |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Grado di inquinamento | 2 |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | III |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PC GF |
---|---|
Materiale dispositivo bloccaggio | PA |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19070403 |
ECLASS-7.0 | 19070403 |
ECLASS-8.0 | 19070403 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879186766 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Cacciavite ----