Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC-OB 5x0,34 blindée gris UL, CSA longueur: 2m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, Câble
 
8 poli max.0,5mm² 6-8mm
 
Fils PVC 6x2,5mm², UL/CSA - 2,0m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme B / 10 mm, noir, 110 V
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,2m
 
Pulsante di reset luminoso, connessione M12 (4 poli)
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,3m
 
PVC 5X0,34 grigio, 2m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 0,6m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,5m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 14m
 
PUR 5x0,34 sw UL, CSA + schleppk. 0,3m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten