Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Câble PUR-JB 5x0,34 jaune robotique + Chaine porte câble 0,6m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 3m
 
PUR 6x2,5 sw 2m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
cavetti polipropilene 3x0,25 0,8m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
specifica: 6FX8002-5DS11-1AE5
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, Câble
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 0...230 V
 
Câble PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 noir - 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 7,5m
 
798 PUR 2x2xAWG22 shielded vt 7.5
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,2m
 
Câble PVC 3x0,25 noir - 2m
 
601 PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 20.0
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten